改善耐电压的NFC用可调电容器商品化

Variable Capacitors

2018/5/9

要旨

村田株式会社将改善耐电压*1的NFC*2用可调电容器*3(LXRW19V201-058)商品化。主要面向于搭载NFC支付终端设备(POS*4系统)。本产品已于2018年4月在岗山村田制作所开始量产。


与搭载传统可调电容器的智能手机和移动电话不同,支付终端设备需要在施加AC电压下工作该产品通过改善内部电容构造,在施加电压状态下实现了AC额定30Vpp的耐电压(是传统的3倍)。
在搭载NFC的支付终端设备上,为了可支持移动的小型化需求和对应EMV*5,对频率的微调要求更加严格。为满足同等需求,将该产品商品化。


产品网站

LXRW19V201-058详情请查看系列阵容。


用語説明

*1 耐电压:可施加至设备和电子元器件的电压临界值。
*2 NFC:利用13.56MHz频带的无线通信标准。Near Field Communication的简称。
*3 可调电容器:通过在元件上施加电压,可改变容量值的电子元器件。
*4 POS:销售信息管理。Point Of Sales的简称。
*5 EMV:国际信用卡组织Visa和Master Card制定的IC信用卡标准。



关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/