对于电源用片状铁氧体磁珠来说,额定电流值是最大的选择要点。此次,在0603尺寸中追加了额定电流值为8A的产品,它超越了迄今为止从1806到01005尺寸的全系列产品中都未能超越过的6A的额定电流值。
使用片状铁氧体磁珠时,被分为信号线和电源线。其中,电源线作为判断可用性的指标,额定电流值具有很大的意义。片状铁氧体磁珠的BLM系列从0.4mm×0.2mm的小型产品到4.5mm×1.6mm的大型产品有各种各样的尺寸,最大的额定电流值达到6A。
此次,通过优化材料和内部构造,我们在产品阵容中追加了比常规品增加了33%,额定值达到8A的产品,扩大了应用范围。
实现了既是0603尺寸的小型产品,又是额定电流值达到最大为8A的BLM产品。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/