已发行018012尺寸(0.45×0.30mm)、超小型滤波器型共模静噪滤波器NFP0RSN_HL2系列。
小型便携式设备中视频的高分辨率不断提高,要求数据传输时使用对应差动界面的高速化的小型共模静噪滤波器.。本次村田不负众望,发行了018012尺寸、超小型共模静噪滤波器。
智能手机、移动电话、便携式设备等小型、移动设备中的高速差动传输线(Mipi, USB2.0,3.1 Generation1等)
※和025020尺寸相同的NFP0QSN_HL2系列
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/