在不对音质产生影响的,消除放射噪声的音频线用特定应用型多层型静噪滤波器 NFZ18SM_SZ系列中,首次追加了车载娱乐信息设备对应产品。
随着汽车电子化,车载信息娱乐设备的音频线用的静噪对策需求也在不断增加。音频线不仅要能够抑制放射噪声,同时不损坏音质也成为静噪产品的必要条件。因此,检验音质的音频线用特定应用型的静噪产品是必不可少的。
THD+N特性(Total Harmonic Distortion + Noise):
是同时评估音频信号失真率和噪声的指标,数值越小意味着越不损坏音质。
与传统静噪产品相比,大幅改善了音质的指标THD+N 特性。
在0603尺寸(1.6X0.8mm)上实现了超过1A的大额定电流。
应用
品号
特征
NFZ18SM501SZ10的电力和THD+N (1kHz)的关系,NFZ18SM_SZ系列和其他滤波器的THD+N的比较(at 1kHz)
生産体制
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/