要旨
株式会社村田制作所将高速差分接口“USB
*1 3.0/3.1”用共模静噪滤波器NFP0QHB系列商品化。本产品将于8月开始量产。
补充
在移动设备中,USB作为内部和外部的接口使用。将高分辨率的摄影视频和流媒体数据从移动设备传输到PC和TV的需求越来越高,移动设备的高速差分接口USB3.0(5Gbps)/3.1(10Gbps)正在被不断引入。
USB3.0/3.1静噪对策用共模静噪滤波器中要求高截止频率(fc)产品,此次将适合该要求的截止频率高于8.5GHz (typ.)的025020inch 尺寸的NFP0QHB242/372/542HS2商品化。
产品网站URL
每个应用的推荐共模《扼流线圈/静噪滤波器》列表
术语说明
*1. USB: Universal Serial Bus
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/