移动设备中MIPI可作为摄像头模块、显示器模块和应用程序处理器之间的接口使用。伴随着摄像头的高分辨率化、显示器的高亮度以及高对比化,高速传输大量数据的必要性提高,高速差分接口MIPI D-PHY Ver1.2(2.5Gbps)正在被引入。
作为MIPI D-PHY Ver1.2静噪对策,要求具有高截止频率(fc)的共模静噪滤波器,此次将适合该要求的截止频率7.5GHz (typ.)的025020inch 尺寸的「NFP0QSB132HL2」商品化。
产品网站URL
术语说明
*1. MIPI: Mobile Industry Processor Interface
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/