支持车载用150℃的1206尺寸电源用片状铁氧体磁珠商品化

2017/9/19

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

要旨

株式会社村田制作所将车载动力传动系和安全用的保证使用温度150℃的1206尺寸 (3.2 × 1.6mm) 电源用片状铁氧磁珠BLM31KN_BH系列商品化。本产品主要作为要求高温保证的安装在汽车引擎舱和LED前照灯等上面的电路电源线静噪元件,面向车载市场扩销,已开始量产。


补充
近年来,在汽车市场,由于以混合动力和电动汽车等各种功能的电动化的发展,伴随着传导噪声和辐射噪声的增加,静噪对策的必要性不断增高。例如,动力传动系的电动化方面,电机控制电路(带电棒时)或者逆变器电路(无电棒时)上电机电路的安装数量增加,需要支持大电流的静噪对策元件。此外,为了实现与汽车燃费提高直接相关的轻量化,引擎、安全的电子控制单元(以下称ECU)的高温的引擎舱内的配置(机电一体化设计)不断发展,ECU内使用的静噪对策元件也要求高温保证。
本公司通过在内部电极以及外部电极的设计标准上下功夫,成功推出支持适合电源线的大电流 (120ohm / 4A at 125℃),且在150℃环境下,可在1206尺寸上使用的产品,今后将有助于此类电源线的静噪对策设计。

特点
  • 符合AEC-Q200*1标准
  • 在-55℃~150℃范围内可使用(存在额定电流的降额*2)
  • 小型尺寸 (3.2 x 1.6mm) ,支持最大4A大电流
  • 在阻抗最大1000ohm (at 100MHz) 下,对静噪对策有效 

产品网站

BLM31KN_BH系列
系列阵容请确认此处。


术语说明

*1 AEC-Q200: Automotive Electronics Council策划规定的车载电装元件要求的可靠性试验标准。

*2 额定电流的降额
150℃保证产品规定了125℃和150℃环境温度的额定电流,保证150℃环境下的规格和可靠性

降额图



关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/