株式会社村田制作所将业界超小的0201(0.6×0.3mm)尺寸的音频线用静噪滤波器NFZ03SG_SN系列商品化。本产品已于2018年1月开始量产。
近年来,高清音质成为智能手机和便携式音频设备的卖点之一,音质水平也成为一般消费者选择设备的一个指标。另一方面,为了实施静噪对策,音频电路上需要搭载静噪滤波器,这与发生音频失真、音质劣化有直接关系。
NFZ03SG_SN系列通过使用本公司独特的材料技术,抑制在音频电路上使用时产生的音频失真,能够保持高清音质,又能很有效地除去噪声。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/