株式会社村田制作所(公司总部:京都府长冈京市,代表取缔役会长兼社长:村田恒夫)针对因汽车电气设备化而增加的滤波器需求,开始批量生产电源用高频片状铁氧体磁珠“BLM18DN系列”(以下简称本产品)。
近几年来,汽车行业因自动驾驶、ADAS
*1等汽车高功能化,作为传感器车载相机的高画质化进一步发展,各种ECU
*2之间连接的车载网络比以前精度更高。另一方面网络电缆和电源电缆的配线重量也成了研究课题,为了轻量化,实现了在数据传输用接口上将电力合并,用一根同轴电缆进行传输的PoC方式(Power Over Coaxial)。PoC的电源合并线(偏置T电路)需要高阻抗高频率且能流过大电流的元件。本公司研发了满足这一用途的BLM18DN系列。
本产品运用本公司的磁性材料技术和内部电极形成技术,实现了小型且适合车载电路使用的静噪滤波器必须的特性和可靠性。
2.本研发产品的特点
详细特点如下。
- 实现了在1GHz高频段的高阻抗特性
- 适合最大额定电流1400mA
- 通过村田的磁性材料技术,以1.6×0.8×0.95mm(长×宽×高)尺寸实现了高频、高阻抗且适合大电流
- 根据客户需求拥有4个品种
表 静噪滤波器·片状铁氧体磁珠BLM18DN系列
品 名 |
在100MHz的
阻抗
(Ω)
|
在1GHz的
阻抗
(Ω)
|
最大直流电阻
(Ω)
|
额定电流(mA) |
在 85℃ |
在 125℃ |
BLM18DN151SH1
|
150(±25%)
|
400(±30%)
|
0.120
|
1400
|
900
|
BLM18DN221SH1
|
220(±25%)
|
650(±30%)
|
0.210
|
1000
|
650
|
BLM18DN381SH1
|
380(±25%)
|
1100(±30%)
|
0.325
|
850
|
550
|
BLM18DN601SH1
|
600(±25%)
|
1500(±30%)
|
0.435
|
700
|
450
|
适用温度范围为-55~125℃
3.今后的展开
预计今后随着汽车的高功能化和电气设备化,面向车载的电子元器件所要求的性能将进一步提升。本公司今后将继续进行研发,推出更小型、保证温度特性等满足客户需求的产品。
*1
|
|
Advanced Driving Assistance System的缩写:先进驾驶辅助系统 |
*2
|
|
Electronic Control Unit的缩写:汽车的电子控制单元 |
产品网站
BLM18DN系列
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/