株式会社村田制作所(公司总部:京都府长冈京市,代表取缔役会长兼社长:村田恒夫)将适合IEC62228-3
*1要求新一代车载网络CAN FD
*2用共模扼流线圈(以下简称CMCC)需有的DCMR
*3 Class3
*4的绕线共模扼流线圈“DLW32SH101XF2”(以下简称本产品)商品化,并于2019年8月份开始批量生产。
近年来汽车行业以更安全舒适行驶为目标,控制汽车基本动作的先进技术发展迅速。在这样的发展趋势下,要求连接ECU
*5、传感器、马达等的车载网络高速化,数据传输速度从传统CAN
*6的最高1Mbps(比特/秒)向更高速的CAN FD置换。
本产品充分运用本公司拥有的有关CMCC设计和制造的丰富的专有技术,通过特有的绕线结构实现了既小型又满足CAN FD用CMCC需有的高性能和高可靠性。
*1
|
|
IEC62228-3:
IEC(International Electrotechnical Commission、国际电工委员会)制定的电气电子技术标准之一。 |
*2
|
|
CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate):
新一代车载网络标准。能以比传统更高的速度(1Mbps以上)收发更大量的数据(每帧最大64字节)的车载通信标准。
|
*3
|
|
DCMR (Differential to Common Mode Rejection):差分变换为共分的模变换量。
|
*4 |
|
DCMR Class3:
CAN所用的CMCC需有的DCMR特性分为三个Class,DCMR Class3是其中最严格的DCMR特性。
|
*5 |
|
ECU (Electronic Control Unit):汽车的电子控制单元。
|
*6 |
|
CAN (Controller Area Network):
最高通信速度1Mbps以下、每帧最多能收发8个字节的车载通信标准。
|
主要特点
- 实现IEC62228-3要求的CAN-FD用CMCC需有的DCMR Class3
- 工作温度范围可为-40~+125℃
- 符合AEC-Q200*7
- 小型(3.2mm✕2.5mm)
*7
|
|
AEC-Q200: (Automotive Electronics Council、汽车电子委员会)制定的标准之一。 |
其他技术信息
有很多噪声源的汽车里所安装的车载网络要能稳定地进行通信,完善的噪声对策不可或缺。从CAN过渡到更高速的CAN FD时,要求噪声对策的规格也更严格。
传统CAN用CMCC的DCMR为Class1,即便是高精度的DCMR也不过是Class2。
本产品通过将2个构成CMCC的线圈的特性差异极小化,控制DCMR的恶化,实现了IEC规定的CAN标准“IEC62228-3”要求的CAN FD用CMCC需有的DCMR(Ssd21、Ssd12
*8) Class3。尤其是在数百Hz以上的低频带,达到了超高水准的DCMR。
相关网站
绕线共模扼流线圈“DLW32SH101XF2”
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/