对应150℃高温,面向车载Ethernet的 共模扼流线圈的商品化

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/TVS二极管(ESD保护装置)

2019/11/25

该产品已停止生产。(※2022年6月24日更新)

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

株式会社村田制作所(公司总部:京都府长冈京市,代表取缔役会长兼社长:村田恒夫),日前将推出用于车载Ethernet*1(100BASE-T1*2)的共模扼流线圈(以下简称CMCC),对应-55°C~+150°C的使用温度范围的产品“DLW32MH201YK2”(以下简称本产品)实现了商品化。并将于2019年12月份起开始量产。

近年来,随着汽车的高功能化,面向ADAS*3等自动驾驶,搭载在汽车上的ECU*4不断增加,作为与其连接的网络,采用车载Ethernet等差分传输*5方式的高速接口持续增加。在这种趋势下,在发动机舱等高温环境下也可使用的元器件需求也不断高涨。

本产品通过采用能吸收随温度变化而发生的应力的金属端子,独家材料以及产品设计的完美组合,相对于传统产品的-40°C~+125°C使用温度范围,实现了在类似汽车引擎的严酷温度环境下也可使用的-55°C~+150°C温度范围。并通过保持产品小型化,可在更大范围的区域内配置ECU。

本公司今后也将继续开发满足市场需求的产品,为充实自动驾驶的基础技术之一的车载通信网络做贡献。



本产品的主要特点

  • 支持车载Ethernet(100BASE-T1)
  • 实现了-55°C~+150°C的使用温度范围
  • 1210尺寸(3.2mm✕2.5mm)
  • 支持AEC-Q200*6
  • 适合额定电压80V



产品信息

绕线共模扼流线圈
DLW32MH201YK2
详细产品信息请看这里。



相关网站

车载网络用CMCC选择指南
选择指南请看这里。



*1   车载Ethernet:用于汽车内的电脑网络标准之一。
*2   100BASE-T1:UTP (Unshielded Twist Pair cable) 数据传输速度最高为100Mbps的车载通信标准。
*3
  Advanced Driving Assistance System:先进驾驶辅助系统。
*4   Electronic Control Unit:汽车的电子控制装置。
*5   差分传输:使用2根信号线,利用信号线之间的电压差进行传输的方法。
*6   AEC-Q200:AEC (Automotive Electronics Council,汽车电子设备委员会)制定的标准之一。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志