株式会社村田制作所已将用于高速差分接口(USB4、USB3.2gen1/2、HDMI2.1等)的多层型共模噪声滤波器“NFG0QHB_HS2系列”商品化。本产品于5月份开始批量生产。
USB和HDMI在许多设备中被用作从移动设备终端、电视、PC和显示器传输数据和视频的接口。近年来,对以高分辨率传输视频和流数据的需求日益增长,速度更快、数据通信量更大的高速差分接口USB4(40Gbps)、USB3.2gen1(5Gbps)/ gen2(10Gbps)和HDMI2.1(12Gbps)不断普及。
这些高速差分接口为了无损传输高速信号,需要具有高截止频率(fc)的产品作为静噪元件。因此,本公司已将最适用于高速差分接口的多层型共模噪声滤波器“NFG0QHB_HS2系列”商品化。
产品特点
- 截止频率(fc)高
- 尺寸为0605mm(025020inch)
产品网站URL
请点击此处参照产品详细信息。
NFG0QHB_HS2系列
各种应用的参考网站URL
术语说明
高速差分接口:请参照静噪措施指南。
USB:Universal Serial Bus
HDMI:High Definition Multimedia Interface
DP:Display Port
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/