株式会社村田制作所(以下简称本公司)将能在175°C高温环境下工作的车用静噪元件片状铁氧体磁珠“BLM18KN_EH系列”(以下简称本产品)商品化,并于2020年12月份起开始批量生产。
近年来汽车的电子化不断进展,尤其是在温度较高的发动机周边也配置ECU
(1)。以前由于没有能耐发动机周边高温的静噪元件,只能在温度相对较低的部位设置静噪电路,因为设置位置与噪声源有一定的距离,故而难以获得理想的静噪效果。
本产品采用即便在高温环境下也不丢失磁特性的铁氧体材料和即便长期使用也能抑制高温老化的本公司特有电极构成构件,抢先实现了能在175°C高温环境下工作的片状铁氧体磁珠。利用该特性,能作为发动机ECU、变速器控制装置
(2)、涡轮马达
(3)等的电源静噪元件,并长期使用。
(1) |
Electronic Control Unit:汽车的电子控制装置。 |
(2) |
变速器的控制装置。 |
(3) |
利用排气流把空气送入发动机的机构。 |
本公司今后也将开发满足市场需求的产品,为汽车的高性能化和高功能化做贡献。
主要特点
- 实现−55°C~+175°C的工作温度范围
- 耐175°C高温,符合任务剖面(4)的元件单体无需测试,有助于削减设计工时
- 在150°C支持额定电流490~2600mA,有助于提高电源线的设计自由度
- 通过低直流电阻(5)降低大电流通电时的电压下降,实现电路稳定工作
(4) |
任务剖面:设想实际使用汽车,成品车生产厂家规定的温度等环境及持续时间等工作条件。 |
(5) |
低直流电阻:直流电阻(一直流动一定值的电流时起到电流阻碍作用)小。 |
主要技术规格
产品信息
产品详情请看片状铁氧体磁珠“”。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/