株式会社村田制作所已完成比起公司原有产品ESD
*1防护性能(ESD防护动作时的峰值电压)改进了20%以上的放电间隙方式的陶瓷ESD防护装置的商品化。
*1 ESD…Electrostatic Discharge的简称。指静电释放或因静电释放导致设备的损坏。
放电间隙方式的ESD防护装置是通过减少放电部的电极之间的间隙达到低电压时的ESD防护功能。但是在另一方面,有着因间隙变小导致高压电(接触8kV)反复外施电压因而降低绝缘强度的问题。
因此,通过我公司对于构造和材料进行了全面地重新研究,以独创的放电部设计技术并结合陶瓷多层技术,实现了同时具有在低电压时的ESD防护动作(IEC61000-4-2的等级1)和EDS反复外加电压时的绝缘强度。并且也成功地完成了改善20%以上的ESD防护性能。
本产品通过达到硅TVS形式
*2的ESD防护装置无法实现的超低容量(0.05pF),完成了与硅TVS形式相同等级的ESD防护性能,能够加装于天线端子和高速信号线,使用于外部接口、音频线等以及其他多种用途。
*2硅TVS形式…采用半导体设计的ESD防护装置。TVS是Transient Voltage Suppressor(二极管形式高效能保护器件)的简称。
保护电子设备的接口部的ESD(电源线、车载等的高可靠性市场用途除外)
- NFC、GPS、Wi-Fi、LTE、GSM等的天线端子
- USB、HDMI等的高速信号线
- 触控屏、显示器、按钮、开关等的外部接口
- SD卡、SIM卡等的储存卡类
- 扬声器、麦克风等的音频线
- MIPI*3线和连接器端子周边等(组装加工时的ESD对策)
*3 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)…MIPI Alliance(MIPI联盟)所策划应用于移动设备,照相机和显示屏等移动终端外围设备接口规范。
LXES15AAA1-153(1005尺寸)
LXES03AAA1-154(0603尺寸)
特性图
±8Kv接触放电时的ESD波形
新产品:LXES15AAA1-153 原有产品:LXES15AAA1-117
新产品:LXES03AAA1-154 原有产品:LXXES03AAA1-098
电气特性
项目
|
LXES15AAA1-153/LXES03AAA1-154
|
额定规格 |
额定电压(Vdc)
|
4V
|
|
工作温度范围
(Toc)
|
-40~85℃
|
|
保管温度
(Tsto)
|
-40~85℃
|
|
电气特性
(Ta=25℃)
|
端子间容量
|
0.05pF(Typ)
|
1MHz、Vbias0V
|
IEC61000-4-2
|
空气中/接触
±15KV
|
|
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/