业界超小尺寸的小型音频线用的03019尺寸的绕线型电感器已商品化。
随着智能手机的多功能化和电池容量的扩大,智能手机内部的电池所占面积持续增加,在有限的空间中,有必要形成各功能电路。
由上述背景可知,在连接于主天线的RF电路的附近形成耳机和扬声器等的音频电路的例子不断增多,但是RF电路和音频电路一旦靠近,RF信号会泄漏至音频电路,使得接收灵敏度和通信质量劣化。
为确保在RF电路和音频电路之间有充分的隔离特性,有必要在音频电路的通信频带上插入具有卓越阻抗特性的滤波器,本公司将对应此款滤波器的推荐产品,0402尺寸(1.0×0.5mm)的绕线型电感器LQW15CA系列商品化。
本次为促进模块的进一步小型化、多功能化,而将和0402尺寸具有相同特性的业界超小型的03019inch的新型绕线型电感器商品化。
因为在智能手机的通信频段(700~2700MHz左右)上具有高阻抗、与高IL特性0402尺寸具有同等IL特性,所以使传统尺寸的小型化成为可能。
应用
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/