产品阵容追加了高Q值 0201尺寸的电感器
为能对应±0.05nH的尺寸

L产品阵容追加了高Q值 0201尺寸的片状电感器 为业界首次能对应±0.05nH的尺寸

2015/9/14

摘要

尺寸为0201(0.6×0.3mm)的小型高频片状电感器LQP03HQ_02系列新追加了7款低电感值(0.6~1.2nH)产品。
另外,追加的7款0201尺寸为能对应超小偏差值(±0.05nH)的产品,可以构成更适合的匹配电路。


背景

在手机多功能化的潮流中,匹配电路时对于配件的小型化以及高Q值的要求更高。另外,在电路高密度化、多频段化的现在,电路设计的难易度越来越高,对于匹配电路所使用的电感器的偏差值要求也会随之提高。
于是,本公司在LQP03HQ_02系列产品阵容中追加了尺寸为0201的超高Q值,并且也是能对应超小偏差(±0.05nH)标准的产品。


应用

用于手机的高频率模块(PA/ANT/SAW/GPS 等)
智能手机、手机 (WCDMA/GSM/LTE 等)
W-LAN/Bluetooth®等各种无线模块
全部的高频率电路


品号

LQP03HQ_02系列
查看全系列产品阵容,请点击这里。
查看规格表(包括注意事项/封装信息/包装信息),请点击这里。


生产体制

大批量生产



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。