LQW03AW_00系列的产品阵容追加了超小型绕线型电感器

LQW03AW_00系列的产品阵容追加了业界超小的绕线型电感器

2015/9/28

背景

高频率电感器会安装在所有的无线通信电子设备上,在小型化和高性能化的要求中,匹配电路设计注重高Q值的特性。

另外,在优化设计电路时对L值进行微调,所以需要精恒的步骤。

这次LQW03AW_00系列由原来的8品大幅度扩充到了30品的电感值,对应狭窄阶段化的同时,电感范围也进行了扩大1.0nH~15.5nH。这次大幅度扩充产品以及扩大电感范围,可以构成更适合的匹配电路,对电子设备的高性能化做出了贡献。


特点

超小型大Q值绕线电感器


应用

智能手机、小型移动设备等


品号

LQW03AW_00系列
查看全系列产品阵容,请点击这里。
查看规格表(包括注意事项/封装信息/包装信息),请点击这里。


生产体制

大批量生产



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。