-LQW2BAN_00系列-产品阵容追加了高Q型0805尺寸的绕线型电感器

-LQW2BAN_00系列-产品阵容追加了高Q型0805尺寸的绕线型电感器

2015/10/5

摘要

LQW2BAN_00系列产品阵容追加了高Q型0805尺寸的绕线型电感器。


背景

由于机顶盒、基站所采用的电感器重视的是高Q值特性,所以使用的主要是以2.0×1.25mm和2.5×2.0mm尺寸为主的大型电感器,本公司使用了独有的绕线技术,开发了高Q值的LQW2BAN_00系列(2.0×1.5mm)产品,追加进了本系列的电感器产品阵容。这次追加之后,L值产品阵容扩大到了35品,对电路设计的自由度也做出了很大的贡献。


特点

产品阵容扩大到了35品,电路设计更自由,实现了绕线型电感器优异的Q特性。
拥有超大的容许电流值,可对应大电流的使用。
对应广泛的电感范围 (3.2~200nH)


应用

机顶盒、基站等


品号

LQW2BAN_00系列
查看全系列产品阵容,请点击这里。
查看规格表(包括注意事项/封装信息/包装信息),请点击这里。


生产体制

大批量生产



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。