BroadR-Reach®用共模扼流圈的商品化

  • 电感器 (线圈)

2016/9/26

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所已于9月开始批量生产可用于车载以太网“BroadR-Reach®*1(100Mbps)”的共模扼流圈DLW43MH系列。在已有的可应对“CANBUS/FlexRay*2”的系列基础上,本公司将通过此新系列的商品化为支持汽车驾驶做出贡献。
此外,本产品将在2016年10月4日至10月7日举办的CEATEC JAPAN 2016上展出。

补充说明

在汽车市场上,以自动驾驶为目标的发展正在加速,作为周边检测工具的车载相机逐渐成为标配。因此,需要能传送大量数据的高速差动接口(以下称“I/F”) 的汽车市场商家争相引进在民生市场表现很好的以太网车载版“BroadR-Reach®(100Mbps)”。
村田以在汽车控制型I/F“CANBUS/FlexRay”用共模扼流圈上培育的绕线工艺为基础,通过控制导线间的静电杂散电容平衡而实现了“模式变换特性”等的必要特性。今后我们将进一步追求产品的小型化,迅速应对客户的要求。

产品特点

  1. L4.5×W3.2×T2.7mm
  2. 实现了200μH (at 100kHz)的共模电感
  3. 符合AEC-Q200*3

用途

为汽车市场服务,特别多用于一种叫做BroadR-Reach®的车载LAN的静噪。


产品型号

DLW43MH201XK2


特性図


电气特性

型号
共模电感
at 100kHz
额定电压
额定电流
直流阻抗
绝缘阻抗
DLW43MH201XK2 
200uH
-25%/+50%
20V 110mA 4.5Ωmax. 10MΩmin.

外形尺寸

4.5×3.2×2.7 ±0.2 mm


术语说明

*1 BroadR-Reach®:由OPEN Allianc定义的车载以太网标准。用一套UTP(Unshielded Twist Pair cable)实现100M比特/秒的车载接口。BroadR-Reach是Broadcom公司的注册商标。
*2 CANBUS/FlexRay:CAN为Controller Area Network的简称。FlexRay是车载用通信总线、系统的标准规格。
*3 AEC-Q200:“Automotive Electronics Counci(车载电子元件评议会)” 的简称。


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志