符合车载规格的大电流、低直流阻抗的1212尺寸绕线型电感器

符合车载规格的大电流、低直流阻抗的1212尺寸绕线型电感器

2016/4/4

摘要

与传统电感器相比,面向一般民生设备和车载信息娱乐设备的大额定电流、低直流阻抗的1212尺寸绕线型电感器LQH3NPN_ME/LQH3NPZ_ME系列商品化。

  

背景

随着汽车电装化的发展,同智能手机等一般民生设备一样,导航、汽车音响等车载信息娱乐设备对大额定电流的小型电感器需求也不断增加。
因此,与传统电感器相比,本公司将面向一般民生用和车载信息娱乐设备用的具有更高额定电流的1212尺寸(高度1.5mm)绕线型电感器LQH3NPN_ME/LQH3NPZ_ME商品化。

  

特点

  • 与传统的LQH3NP_M0, LQH3NP_MR系列相比,额定电流变高,直流阻抗变低。
  • 具有1u~100uH广泛范围的电感器产品阵容。
  

应用

面向车载信息娱乐设备(导航、汽车音响等)的功率电感器

  

品号

LQH3NPN_ME系列(一般民生用)
系列产品阵容请点击此处

LQH3NPZ_ME系列(车载信息设备用)
系列产品阵容请点击此处

 

生産体制

量産中 



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。