可穿戴设备用高0.6mmMax超大22uH的绕线型功率电感器

LQH2HPN_DR series

2017/4/5

要旨

将实现可穿戴设备用低背(0.6mm)大L(22uH)的1008 inch size (2.5×2.0mm)的绕线型功率电感器商品化。

  

背景

可穿戴设备和智能IC等电子设备对小型低背功率电感器的需求日益趋增。因为这些设备上安装了液晶面板,所以需要液晶驱动器用兼具低背高L值的电感器。而传统的多层型低背高功率电感器LQM_CH系列超大为2.5uH。

因此本公司将可穿戴设备用,拥有低背且超大至22uH的产品阵容1008 inch size (2.5×2.0mm)的绕线型电感器LQH2HPN_DR系列商品化。

  

特点

  • 适合可穿戴设备的低背(超大0.6mm)
  • 广泛电感值范围的产品阵容(0.47uH~22uH)
  

应用

可穿戴设备等小型电子设备用功率电感器

  

品号

LQH2HPN_DR系列
系列产品阵容请点击此处。

 

生産体制

量产中


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。