汽车市场用小型大电流0806 inch尺寸金属合金电感器商品化

DFE201612PD_series

2018/1/17

要旨

村田制作所将适合信息娱乐设备等汽车信息设备电源金属合金电感器DFE_PD系列中,新增了0806 inch尺寸(2.0×1.6mm)的DFE201612PD系列。该产品符合AEC-Q200标准,支持超高使用温度125℃。相同尺寸铁氧体多层构造的功率电感器(※1)额定电流为1.0A(at 1μH),该产品的优势是实现约2倍2.2A(at 1μH)的额定电流。本产品已开始量产。

  

背景

至今为止数字设备•信息设备主要用于民生市场,而现在这些设备也开始搭载到汽车上。伴随这一变化,此处使用的小型•大电流功率电感器对高可靠性化•支持汽车的要求越来越高。因此本公司通过改良民生用小型大电流功率电感器DFE201612P系列,将实现支持超高使用温度125℃的符合AEC-Q200标准的功率电感器DFE201612PD系列商品化。今后将进一步扩充尺寸的产品阵容,预计将研发支持汽车用途的满足高温•高可靠性•大电流的电感器。

  

产品网站

DFE201612PD 系列
系列产品阵容请查看此处。


  

术语说明

AEC-Q200:汽车用电子元件的可靠性标准

※1 本公司产品LQM2MPZ_G0系列



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。