研发了面向ADAS、传动系等车载市场的高ESD耐压功率电感器

2018/11/22

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

株式会社村田制作所(公司总部:京都府长冈市,代表取缔役会长兼社长:村田恒夫)研发了高水准*1的具备高ESD*2耐压特性的面向车载电源的功率电感器(以下简称本产品),并开始依次进行样品出货。


1.研发背景

本产品保持了民生设备生产所积累的功率电感器性能,并向以ESD对策为主的车载规格进行改良。实现了面向ADAS*3、车载信息娱乐系统、传动系、高速车载网络等各种车载用途的高性能和可靠性。


2.新产品的特点

面向智能手机等民生设备有着较大市场占有率的村田制作所产功率电感器的代表性产品DFEC系列中,分别将252012尺寸和201612尺寸提升到车载品质,它们是DFE2HCAH、DFE2MCAH系列,并商品化。

DFE2HCAH、DFE2MCAH系列的特点
  • 符合车载用无源器件的标准AEC-Q200*4
  • 保证远远超过传统的金属感应器、在ESD模型的HBM*5为高水准的ESD耐压1kV(DFE2MCAH系列为耐压500V)
  • 实现小型、大感应*6且高绝缘特性・ESD耐性
  • 保证车载用途所要求的-40℃~150℃的温度特性


出货时期和今后的展开

DFE2HCAH系列已于10月份起开始样品出货,DFE2MCAH系列计划于2019年1月份样品出货。

村田制作所对近年来呈现的电脑和智能手机对小型大电流的需求旺盛现象,及时将金属材料的高性能功率电感器商品化,在市场上赢得了高度好评。今后不仅民生用途,在面向ADAS等不断普及的车载系统市场,也将以功率电感器市场的首位市场占有率为目标,推进高性能和可靠性产品的研发。

*1
  2018年10月份时,本公司调查
*2
  Electro-Static Discharge的缩写:静电放电
*3
  Advanced Driving Assistance System的缩写:先进驾驶辅助系统
*4   Automobile Electronics Council(汽车电子委员会)规定的无源器件(电容器、感应器等)的业界标准
*5   Human Body Model(人体模型)的缩写:电容器试验和评估所用的模型
*6   感应系数


产品网站URL

DFE2HCAH系列

产品系列阵容请查看此处


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/