扩大用于高速车载接口PoC电源线的电感阵容

  • 电感器 (线圈)

2019/2/19

摘要

村田制作所扩大了适合车载PoC*1电路的LQW 32FT系列产品阵容。


该产品具有宽频段、高阻抗的特性,电感为47μH/ 500 mA、22μH/ 550 mA、和10μH/ 500 mA(环境温度85°C)的1210尺寸(3.2 x 2.5 mm)产品已发布,为了支持车载PoC接口信号的进一步高速化及大电流化, 我们追加了4.7μH/ 850 mA、3.3μH/ 950 mA、2.7μH/ 975 mA和2.2μH/ 1000 mA。 量产从2019年1月开始,同时可提供样品。


补充

在车载应用中的SerDes*2设备中,PoC的应用正在普及,它通过单根同轴电缆进行车载摄像机的视频数据传输和电力传输,因此可以减轻重量。


到目前为止,PoC必须使用具有大电感和小电感的多个电感器来处理电路中的宽频频段信号,并在宽频频段中保持高阻抗以隔离信号和电源。 而LQW 32FT系列可以减少目前所需的电感器数量,有助于整个系统的小型化、节省空间和降低总直流阻抗。


产品网站

术语说明

*1
  PoC(Power Over Coax):将信号线和电源线集成在同轴电缆中的方式
*2
  SerDes(SERializer/DESerializer):串联信号化/并联信号化

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志