将较适合用于Bluetooth® Low Energy的层压功率电感器商品化

2020/6/1

株式会社村田制作所已将用于Bluetooth® Low Energy 的层压型功率电感器“LQM18DN_70系列”商品化,并已从3月份开始批量生产。

它比传统产品“LQM21FN_80系列”要小,并且可以承载更大的电流。是各种可穿戴终端等需要小尺寸和低功耗的设备的理想选择。

近年来不断普及的智能手表、无线扬声器和无线耳机等可穿戴终端已经通过无线通信与智能手机和平板电脑等常用的通信终端进行连接。尽管Bluetooth® 被用作该无线通信的标准,但是绝大多数可穿戴终端为了延长电池寿命,都在使用Bluetooth® Low Energy,它的功耗为传统Bluetooth® 的大约1/4。此外,可穿戴终端中使用的功率电感器也需要更小、更轻。

因此,本公司已将支持Bluetooth® Low Energy的小型层压功率电感器“LQM18DN_70系列”商品化。

产品特长

  • 尺寸为0603 (1608)inch(mm)size
  • 大电流,支持330mA/6.8uH的升温电流

产品网站

产品的详细信息请参阅LQM18DN_70系列

相关网站

设计辅助软件 : SimSurfing
选择工具 : DC-DC转换器的设计辅助工具

术语说明

※ Bluetooth® Low Energy:Bluetooth® 的标准之一,通过限制传输速度和传输范围实现了低功耗。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/