株式会社村田制作所(公司总部:京都府长冈京市,代表董事会长兼社长:村田恒夫)研发了超小等级
*1的LPWA(Low Power Wide Area)模块(以下简称本研发产品)“Type 1WG”和“Type 1SS”两款产品。支持CAT.M1/NB-IoT的本研发产品将在4月10日至12日于东京Big Sight国际展示中心举行的《第8届IoT/M2M展》上展出。
1.研发背景
网络基础设施的普及使IoT不断发展,各种物物得以衔接。诸如桥梁、高架公路、隧道等已陈旧的基础设施的维持管理、智能表(水电煤气的远程查表)等设备小型化和长期稳定的远程监控需求高涨。
本研发产品是充分应用本公司在制造小型元器件的过程中积累的基板设计、封装技术等精细加工技术秘笈,研发出的小型省电的LPWA模块。
2.本研发产品的特点
本研发产品的特点如下。
超小的模块尺寸
“Type 1WG”产品尺寸为12.2mm×12.0mm×1.6mm(长×宽×高),“Type 1SS”产品尺寸为10.6mm×13.2mm×1.8mm,相对于普通小型模块
*1实现了底面积50%小型化。能够大幅削减电子电路的封装面积,有助于高密度电路设计。
*1 与18.0mm×16.0mm×2.0mmLPWA模块相比
低功耗
本研发产品采用Altair Semiconductor公司、Mediatek公司的调制解调器芯片,实现了低功耗。并通过运用eDRX(extended Discontinuous Reception)/PSM(Power Saving Mode)技术,降低待机时的电波接收频度,PSM仅在有限的时间段接收电波,从而降低功耗。实现了待机模式下为3.5μA以下的超低功耗,1个电池可以工作
*2 10年至15年。
*2 假设一天发送一次传感器数据的应用程序
高可靠性
充分发挥本公司拥有的通讯模块的设计和制造技术秘笈,实现了高品质。模块内的无源元器件采用本公司产品构成也提高了可靠性。
3.今后的展开
本研发产品正在获得日本国内外主要运营商的认证。在欧洲及日本国内已经获得了部分运营商的认证,计划2019年秋季左右开始样品出货,以期量产。
现在日本国内大运营商已开始LPWA服务,智能表、IoT家电的实证实验也已开始。本公司今后将继续根据市场和客户的需求,研发各种具有特点的产品,为实现IoT社会努力进取。
4.其他、技术信息
表 LPWA模块“Type 1WG”“Type 1SS”的规格
产品名称 |
Type 1WG |
Type 1SS |
型号 |
LBAD0XX1WG |
LBAD0YW1SS |
支持标准 |
CAT.M1, NB-IoT |
NB-IoT |
尺寸(mm) |
12.2×12.0×1.6 |
10.6×13.2×1.8 |
调制解调器芯片 |
Altair Semiconductor公司产
(以色列)
ALT1250 |
Mediatek公司产(台湾)
MT2625 |
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/