扩充低噪声的小型、薄型类微型风扇系列产品

  • 微型机电产品

2019/9/3

株式会社村田制作所新增了低噪声的小型、薄型类微型风扇“MZB3005T06”“MZB4001T05”系列产品,样品现已开始发货。

主要特点

小型、薄型类微型风扇

“MZB3005T06”的体积为19.0×19.0×2.3mm(长×宽×高),相较于以往的产品有了大幅变化,整体更加小巧、纤薄。这一变化可以减小产品在电子电路中所需的安装面积,有助于实现所用电子设备的小型化。

平衡的压力与流量

现有的微型风扇系列均是以排出/吸入压力或者流量为重点的产品。此次新开发的“MZB4001T05”将在保持纤薄、小巧的外形的基础上,发挥有效平衡压力与流量的特点。

主要规格

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
型号 输入电压*1
[Vdc]
工作环境温度
范围
[℃]
驱动谐振频率
[kHz]
流量*2
[ml/min]
静压*3
[kPa]
MZB3005T06 8 ~ 19.5 0 ~ 45 21.5 ~ 24.5 ≧155@18Vdc ≧50@19.5Vdc
MZB4001T05 20 ~ 28 5 ~ 50 20 ~ 22 ≧0.5@24Vdc ≦-10.5@24Vdc
  • *1向我司驱动电路施加的电压
  • *2测定条件:环境温度18~28℃ 压力:950~1020hPa
  • *3流量、压力特性将根据温度条件及气压条件而变化

系列产品一览

微型风扇被广泛运用于各类需要排出/吸入空气的领域及设备,例如在医疗、保健方面的应用等。村田制作所拥有多个微型风扇系列,并且今后也将继续开发满足市场及客户需求的产品,为实现多种多样的应用而尽一份力。

相关网站

低噪声的小型、薄型类微型风扇“MZB3005T06”“MZB4001T05”
产品详情请看这里。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志