株式会社村田制作所(本公司:京都府长冈京市、代表董事长兼总裁:村田恒夫)研发出13.5~42V输入电压范围广的、输出电流为超大6A、可进行5~25V稳定化输出的DC-DC转换器MYSGK02506BRSR(以下简称该产品)。将于12月开始量产。
该产品是14.7 x 16.3 x 7.5mm的小型树脂成型包装DC-DC转换器。采用去年10月发布的
FPGA用DC-DC转换器(POL)的Mono Block Type POL上使用的封装技术,实现了小型化。通过该封装技术,实现小型且放热特性良好之后,将内置于模块的元件进行最适化,实现大电流密度。
此外,因为在电源电路设计时要将必要的阻抗、电容器等周边元件内置于模块中,所以能够使电源电路变得简单,并在本公司传统产品二分之一的面积上进行贴装。
该产品以电源相关应用为目标市场,优先考虑”工业设备””医疗设备””USB PD”三个领域.
1)工业设备
在工业设备方面也跟民生设备一样,要求硬件的多功能化以及小型化、薄型化发展,也对这种市场需求做了预测。
例如,PLC(Programmable Logic Controller)为了提高生产效率,需要程序进行高速处理,与此同时,电源需要的功率也相应增加。
此外,监控摄像头随着画质高清化的发展,除了有追加其他功能(追加LED灯和监控摄像头的驱动功能等)、更新既有监视摄像头时功率增加外,还有不改变设置尺寸,更新到新设备的需求。
2)医疗设备
可用于医疗设备,例如眼科用检查眼部设备等控制基板的中间总线转换器等。
在医疗领域,对4K / 8K超高清和三维医疗的期望越来越高,如果普及此类技术的话,患者身体的负担很小,能够在短时间内进行高精度的治疗。
3)USB PD*
由于该产品可以对应广泛电压和功率,因此,如果该产品内置在诸如显示器或投影仪的图像显示器中,不仅可以发送接收与USB PD连接设备(例如笔记本PC)的图像信息,还可以提供适合该设备的功率。因此,不需要连接设备侧的AC电源。
为了加快USB PD的应用,区别于常规的电源评估板,我们正积极准备USB PD专用评估板。
该产品除了以上述3个领域为中心进行销售活动外,将来还将面向在机器人和无人机等用途。
* USB PD(Power Delivery):为了满足USB也能使用(传统USB无法使用的)大功率的市场需求 ,于2012年制定的标准。USB1.1超大支持2.5W、USB3.0超大支持4.5W,而用USB PD的话超大可支持100W。此外,普通的USB只能支持5V的电压,而USB PD能够支持5~20V。
※从2019年9月8日起,产品名由Monoblock更改为MonoBK™。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/