株式会社村田制作所扩充了面向FPGA/ASIC/MCU的高功率密度、低噪声DC-DC转换器MonoBlock type POL系列的产品阵容。
在已上市的6A和20A产品的基础上,这次又新增加了30A产品:MYSGK1R830FRSR、12A产品:MYMGK1R812FRSR、MYMGK1R812ERSR以及4A产品:MYMGK1R804FRSR、MYMGK00504ERSR,共5种产品。
主要适用于需要省空间且低噪特性的无线通信设备和PCIe板等。
随着设备高功能化,使电源部分小型化能有助于有效使用基板的空间。
本产品已在WAKURA村田制作所开始量产,也可应对客户的样品要求。
※从2019年9月8日起,产品名由Monoblock更改为MonoBK™。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/