FPGA用附PMBus接口功能POL DC-DC电容器实现产品化

  • 电源相关产品

2020/7/15

株式会社村田制作所现已针对体积小巧、高功率密度、高可靠性的POL(1) DC-DC转换器“MonoBK™(Monoblock)”系列新增了附PMBus(2)接口功能的产品。本次新增的24A产品:MYMGM1R824ELA5RA和16A产品:MYMGM1R816ELA5RA现已实现了产品化。村田已从2020年5月开始批量生产该产品,并同时提供其样品。

MYMGM系列具备符合行业标准的PMBus接口功能,通过该功能可对电源进行设置、控制及监控。并且,与现有的“MonoBK™”(3)相比,新产品还将功率密度提高了20%。此外,运用本公司独家封装技术的模块还实现了体积小型化,减少了FPGA(4)、ASIC等的LSI用电源导轨的贴装面积,使您能够更加有效地利用基板的空间。
(1) POL:Point of Load。DC-DC转换器作为专用电源电路配置在FPGA及ASIC等LSI附近。
(2) PMBus:Power management Bus。电源转换器的通信标准,如设置、控制和监视。
(3) MYMGK 1 R 820系列和MYMGK 1 R 812系列。
(4) FPGA :“Field Programmable Gate Array”的缩写,即在完成开发后仍可重构电路的LSI。

主要特点

  • 可通过PMBus接口功能对电源进行设置、控制及监控
  • 可实现包含产品及外挂电容器元件在内的贴装面积的小型化
  • 可通过适用于FPGA的电压精度及较少的外挂电容器应对高速负载响应

主要规格

  • 产品尺寸:SMD型 10.5 mm × 9.0 mm × 5.0 mm(长×宽×高)
  • 工作温度范围 : −40°C ~ +105°C

产品网站

点击此处阅览产品详情。

MYMGM1R824ELA5RA
MYMGM1R816ELA5RA

样品

请通过网站或本公司业务负责人获取样品。

其他MonoBK产品一览

MYMGK系列(输出电流 = 4A至20A)
MYSGK系列(输出电流 = 30A或高输入电压产品)
FPGA用MYMGC系列
可在125°C下运作的MYMGA系列


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志