将可用于金属表面的RAIN RFID标签商品化

2017/9/11

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

要旨
株式会社村田制作所将可用于金属表面的RAIN*1 RFID标签”LXFLANMXMG-003”商品化,预订年内开始量产。主要用于施工现场的资材、工具、IT设备、物流手推车和集装箱等金属物品管理。

概要
由于从RFID标签发射的电磁波受金属表面反射,在金属表面安装RFID标签,存在通信中断的问题。而本公司充分使用能够支持多数金属的RFID标签专利技术,将把金属面作为天线一部分来使用的该款产品商品化。通过使用本公司可用于金属表面的RAIN RFID标签,可以简单地对很难目视识别和查明保管场所的集装箱和工具等金属物品进行库存管理。 

特点
  • 坚固且具有防水性能。IP68标准
  • 产品尺寸:23 x 84 x 4.2mm
  • 使用Impinj公司高性能Monza® R6标签IC
  • 符合UHF RFID标准ISO18000-63、EPC Global Gen2v2
  • 可实现超大10m的长距离通信(4W EIRP)
  • 预计支持UHF的全球频段(865MHz-928MHz)

补充
本产品是Impinj Monza® R6P(RFID标签的IC)和本公司共同设计的标签,确保具有良好的接收灵敏度和高读取性能。此外,因为具有IP68标准的防水性能,所以也可用于室外。Monza® R6P具有96位EPC内存和64位用户内存,标签的所有者可对内部管理码进行编码。我们将继续与RAIN RFID和拥有同类非常好技术的Impinj平台一起,提供高附加价值的解决方案。

Impinji公司 产品管理高级总监Carl Brasel的发言
村田制作所针对本次抗金属课题,通过设计同化对象物的标签,解决了RF的问题。我们一直等待即使在工业领域这样严酷的环境下也能发挥高性能的标签。搭载impinj的Monza® R6的村田制作所的可用于金属表面的标签”LXFLANMXMG-003”通过可靠的RAIN RFID开创出新市场。

*Impinj和Monza是Impinj Inc的注册商标。

产品网站

LXFLANMXMG-003系列
系列阵容请查看此处。

术语说明

*1 RAIN: 是为了使UHF频带RFID技术普及的全球联盟。使用ISO/IEC标准化的18000-63的GS1 UHF Gen2的协议。


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/