村田特有的技术制造的新型SAW双工器实现商品化

2016/9/20

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

村田制作所使用特有的技术制造的SAW双工器(1.8×1.4mm)实现了商品化,该产品与既往SAW元件相比,实现了高尖锐度、低损耗和稳定的温度特性。由此,SAW元件的工作范围拓展到了既往SAW元件无法应对的领域。本产品将于2017年初开始量产。

背景、概要

在以智能手机为代表的通信终端上,甄别各种各样频率用的SAW元件已成为不可缺少的部件之一。近年来,随着通信的高频化和频带的接近化,市场要求SAW元件具有尖锐且低损耗的滤波器特性和稳定的温度特性,而这些本是既有SAW元件难以达到的。
本公司通过特有的技术新开发出了比以往更加高效地传播SAW能量的技术,将更高性能、低成本、可小型化的新SAW双工器进行了商品化,使其可以应对迄今SAW元件无法应对的频带。由此,我们可以谋求在今后趋于增加的带域中充实能应对所有频带的SAW元件产品阵容。今后我们也将迅速应对市场要求,为RF电路的小型化、高性能化做出贡献。

外形尺寸


L x W x T =1.8 x 1.4 x 0.7 mm

电气特性



产品型号

SAYPE系列(计划)

术语说明

SAW

 “Surface Acoustic Wave”的略称,即声表面波。SAW是集中于物体表面传播的振动。

双工器

即天线共用器。在将不同的频率分配给发送和接收并同时进行收发的无线通信电路中,它是共用收发天线并将发送与接收分成两条电路的元件。
关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。