要旨
株式会社村田制作所研发出工业设备和车载用高性能加速度传感器SCA3300系列。
背景
不仅是生产设备精度需求提高,在基础设施配置、建设机械/农业机械等领域对检测倾斜(重力加速度)的需求精度也越来越高。此外,为了实现安全驾驶,车载领域也需要高精度的惯性传感器。为了满足这些要求,村田研发了高性能加速度传感器SCA3300。
优势
在所有特性项目中,倾斜测量用MEMS传感器具有业界超高水平的规格
- 偏移温度依存性 15mg
- 偏移稳定性10mg
- 感知温度误差 0.3%
- 线性误差 0.1%
- 噪声密度 40ug/sqrtHz
- 消耗电力 1mA以下(低电压驱动型:0.5mA以下)
用途
- 智能传输控制
- 高精度水平调整装置、对准系统
- 重型设备的倾斜检测
- 导航系统
- 无人搬运车(AVGs)
- 测量设备和检测高精度倾斜用途等
品番
SCA3300-D01
電気的性能
型号 |
轴 |
检测范围 |
带域宽度 |
偏移温度特性
|
供给电压
|
工作温度范围 |
输出方式 |
SCA3300-D01 |
3 |
±1.5g, ±3g, ±6g |
10/88Hz |
±15mg |
3.3V |
-40~125℃ |
Digital/SPI |
外形尺寸图
外形尺寸:7.6×8.6×3.3mm

生産体制
- 预计将于2017年1月开始在Murata Electronics Oy(村田・芬兰)量产
- 可提供样品
相关资料
SCA3300产品页
关于村田
株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。