超大音量 面向车载市场的表面贴装型压电扩音器开始量产

2017/1/11

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所日前开发出了面向车载用品市场的超大音量表面贴装型压电扩音器(蜂鸣器)*1。本产品已于2016年10月开始量产,样品价格为每个200日元。

背景

在车载用品市场上,为在未来实现自动驾驶,ADAS(高级驾驶辅助系统)的技术开发和普及取得了很大进展。
作为人机界面*2之一被安装的声音元件,在行驶时的警报声、通知声用途上也要求更大的音量。同时,既有的插销型蜂鸣器有着因安装状态不一造成的特有的安装异常和音色变化造成的异音问题。因此,在需要高可靠性的车载市场用声音元件领域,对可回流焊接安装的需求越来越高。
面对这些要求,本公司应用特有的材料技术和高精度加工技术,将实现了本公司既往产品约4倍(增加了10至12dB)声压的高品质车载用表面贴装型压电扩音器进行了商品化。今后我们还会努力将此应用扩大到速度计、电动滑门、动力后拦板、驻车辅助系统等上。

产品网站URL

PKMCS1818E20A0-R1

产品特点

•实现了表面贴装型压电扩音器的超大音量和超高声压

Typ:100dB(2kHz,+12Vo-p方波,10cm)

•产品尺寸

18.0×18.0×8.0 (mm)

•工作温度范围更大

可应对-40~+105゚的车厢环境温度

•可回流焊接安装、编带包装

可进行能有效解决安装异常、异音问题的回流焊接安装

•重量小(1kg以下),无电磁噪声

本品为不使用磁石或线圈的简单构造,所以电磁噪声对周边电路的影响较小,并有助于减轻设备的重量

•耗电低

与电磁型相比,耗电只有其数十分之一

术语说明

*1压电扩音器(蜂鸣器):利用施加电气信号就会振动这一压电特性使得声源部分振动并发出声音的部件。
压电扩音器是压电振动板与塑料外壳(共鸣器)相结合的元件,通过从外部输入信号来发出声音。压电蜂鸣器是在压电扩音器内部设置振荡电路,只需施加直流电压(比如干电池)就会发出声音。这次我们商品化的是表面贴装型压电扩音器。

*2人机界面:指人和机器交换信息时起中介作用的设备或软件、程序等。
关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。