超小尺寸(0603M尺寸)PTC热敏电阻开始量产
~为提高高功能智能手机和小型可穿戴设备的安全性做贡献~

2020/1/20

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)最近开始量产超小尺寸0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的移动设备用PTC热敏电阻*1(俗称:自恢复保险丝)*2 “PRG03BC181QB6RL”(以下简称“本产品”)。

随着智能手机等移动设备的高功能化和小型化,对确保电子电路稳定性的小型电路保护元件的需求日益高涨。PTC热敏电阻由于具有一旦超过一定的温度,电阻值便会骤然变大的特性,故而通过检测移动设备的装配、掉落时发生的电路过电流,防止移动设备的异常和故障。

本产品利用本公司的独石陶瓷电容器和多层设备等主力产品生产中积累的工艺技术,实现了与传统产品(1005M尺寸)相比,体积约80%、封装面积约70%的小型化。此外,通过采用独家陶瓷材料来长期保持稳定的特性,为提高电子设备的安全性做贡献。

在迄今为止的移动设备中,电子电路的温度控制广泛使用NTC热敏电阻*3,现在通过搭载本产品,能应对短路异常,进一步提高产品的安全性。

本公司今后将继续应对市场需求,扩充产品阵容,为提高移动设备的安全性做贡献。

本产品的特点

  • 适合高功能智能手机和小型可穿戴设备的超小尺寸(0.6×0.3×0.3mm)。
  • 运用本公司陶瓷技术,电阻变动小,在高温环境下具有优异的长期稳定性。
  • 适合的工作温度范围:-20°C~+60°C。

相关网站

产品详情请看这里
*1 PTC热敏电阻 : Positive Temperature Coefficient Thermistor的缩写。温度上升后,以某一温度为界限电阻值骤然变大,用于检测电子电路的过电流,从而避免电路因过电流而损坏。详细请点击这里浏览。
*2 自恢复保险丝 : 因连接错误或短路等发生过电流时启动,进行电路保护。只要消除过电流状态则自动回到原来的状态,能反复使用。
*3 NTC热敏电阻 : Negative Temperature Coefficient Thermistor的缩写。温度上升后,电阻值变小,用于检测电子电路的温度和进行温度补偿。


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/