车载用小型水晶振荡子的商品化

2015/1/8

株式会社村田制作所
代表取缔役社长 村田恒夫

概要

株式会社村田制作所完成了2016尺寸 (2.0x1.6mm) 车载用水晶振荡子*1 (XRCGB-F-A系列) 的商品化。此产品实现了小型、高精度 (频率公差-/+30ppm,频率温度特性-/+35ppm) 是适用于车载用的小型水晶振荡子产品。

同时, 此产品将在2015年1月14日 (星期三) ~1月16日 (星期五) 于东京有明国际展览中心 (Tokyo Big Sight) 举办的国际汽车电子技术展 (CAR-ELE Japan) 中展出。


背景

我公司与东京电波共同开发的水晶振荡子在2009年开始量产,于2013年完成了频率数范围16~24MHz的汽车用水晶振荡子XRCHA-F-A系列 (2520尺寸) 的商品化。

近年来,汽车市场上要求要有通过ECU来进行高度控制汽车的系统,ECU的动作频率也不断地向高频化发展。为此,我公司开发了能够对应高频的小型 (2016尺寸) 兼具有高精度的车载用水晶振荡子,并且完成了产品的商品化,来满足汽车市场上对汽车电子控制高频化的需求。


产品特点

采用村田优秀的封装技术,具有非常出色的质量、量产性和性价比。此外,通过优化晶体元件的设计,成功地将一般汽车动作温度 (-40~+125℃) 范围内的频率温度稳定性缩短至最小-/+35ppm,从而能够对应Ethernet*2等的下一代车载LAN和影像处理ECU。 本产品符合汽车电器件可靠性测试标准AEC-Q200*3和欧盟RoHS/ELV指令。


用途

  • ADAS*4-ECU (摄影机、毫米波、激光等)
  • 传动系统ECU (引擎ECU、AT、EPS、ESC等)
  • 网络 (Ethernet、CAN、FlexRay等)
  • Gateway ECU
  • 影像处理ECU
  • 其他汽车用ECU单元

品番

XRCGB-F-A系列

例:XRCGB24M000F3A00R0 (24MHz)
    XRCGB25M000F3A00R0 (25MHz)
    XRCGB27M000F3A00R0 (27MHz)
    XRCGB48M000F5A00R0 (48MHz) 


电气特性

代表频率的电气特性

项目
单位
规格
 备注
标称频率
MHz 24 25  27  48 逐次扩大左列规格以外的
频率产品。
工作温度范围
-40 to +125
 
频率偏差
ppm ±30
±50 at +25±3℃
频率温度特性
ppm ±35 ±65 以+25℃为基准换算
等效串联电阻
ohm 120 100 80 60  
励振等级
uW 300max.  
负载容量
pF  6
 


外形尺寸

生产体制

富山村田制作所于2015年1月开始量产


术语说明

*1 振荡子


 
向主控电子电路的IC (集成电路) 发送时钟信号的电子部件。
利用水晶的压电特性的振荡子被称为“水晶振荡子”,
能够发送高精度的信号。

*2 Ethernet



一般被应用于办公室和家庭的LAN (Local Area Network) 的规格。
也被作为下一代汽车用LAN导入于车辆来使用。有IEEE802.3规定的
100BASE-TX和OPEN Alliance SIG所制定的BroadR-Reach®等规格。

*3 AEC-Q200   


由Automotive Electronics Council所制定之汽车被动元件
可靠性试验规格。

*4 ADAS


Advanced Drive Assistance System高级驾驶辅助系统的简称。
通过以监视器和毫米波的车辆周边监测技术组合了引擎、刹车、
方向盘控制技术来提高汽车安全性的先进驾驶支援系统。

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。