富山市玻璃美术馆引进了无线照明控制系统

  • Wireless Connectivity Platforms

2015/9/15

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

NewsArticleTitle
富山市综合设施 富山市玻璃美术馆在综合设施内
开馆纪念展「I've Got Glass! I've Got Life!」的 展示情景

照片提供: 富山市玻璃美术馆(2张)

概要

株式会社村田制作所为山田照明株式会社提供了无线照明控制系统,这个系统由村田独自开发。日前,富山市玻璃美术馆引进了山田株式会社的以本无线控制系统为基础的无线调色和调光解决方案「ECOwine®*1。通过引进这一系统,富山市玻璃美术馆摆脱了照明配线的物理限制,从而能够以简单的操作实现灯泡色和昼光色的调色以及调光等丰富多彩的照明控制。

背景

美术馆中的调色(调整灯泡色和昼光色的色温)和调光(调整亮度)等的照明控制原先是以照明管道导轨为单位统一进行控制,并以手动调节其中的单个照明器具的调节旋钮来进行调整,这样在配合展览物品进行调色时,必需逐个更换照明器具,会花费许多作业时间和费用。因此,通过简单的操作对照明器具进行单独调色、调光以及状态控制的需求不断高涨。

我公司为了满足这种需求,通过在每一台灯具嵌入具有通信功能的无线模块,实现了能够以无线控制方式进行单独调色、调光,同时也开发了能管理所有照明器具的无线照明控制系统。从而能够以简单的操作进行单独照明器具的调色和调光,达到准确的照明效果。并且由于不需要铺设照明控制的配线,从而提高了照明设计的自由度。

产品特点

  • 能够单独控制照明器具(调光、调色)
  • 通过无线操作进行调节,不需照明控制排线,
    只需将照明器具安装于管道导轨即可进行照明控制
  • 具有应对Wi-Fi干扰机制,具有稳定可靠的无线网状网络
  • 通过使用EnOcean®*2开关,不需照明ON・OFF的开关排线
  • 无电池无线开关*3,免维修、安装位置自由

用途

各种设施的照明控制

结构

  1. ① 照明器具 (山田照明株式会社制)
  2. ② 无线通信模块 (村田制作所制)
  3. ③ 照明控制网关 (村田制作所制)
  4. ④ 照明控制用终端 (一般市售商品,软件是山田照明株式会社制)
  5. ⑤ 闪烁用EnOcean®开关 (一般市售商品)

用語説明

  • *1 ECOwine®: 通过无线控制加传感器来进行照明控制的环境控制解决方案。
  • *2 EnOcean®: 德国EnOcean公司开发的无线通信方式。具有能源采集的特点,即将光、热、振动等的能源转换成电能给无线节点供电。
  • *3 无电池无线开关: 将按下开关的机械能转变为电能,从而实现以无线方式传送信号的开关。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志