要旨
村田制作所10月开始销售被动元件初期评估用套件。它支持Nordic Semiconductor(以下称Nordic)的RFIC、nRF51x22和nRF52x32的参考设计。该套件通过Nordic的芯片,在进行Bluetooth® Low Energy、ANT、超低功耗2.4GHz通信的RF设计时,备齐所需的被动元件。由于可以一次备齐所有被动元件,设计者用于采购样品用的元件调达时间可大幅缩减。
该套件以Nordic发行的参考设计为基础,并在Nordic确认下制作而成。它是提供给智能手机用配件、家居自动化、遥控器和各种传感器装置等IoT相关应用设计者用的套件。此外,村田制作所提案,该套件也可应用于可穿戴设备等小型应用,同时提供各种小型产品。
作为Bluetooth® Low Energy等IoT市场设计者的支持工具,预计今后也将不断扩充产品阵容。
Passive Starter Kit
用語説明
参考设计 … 为实现IC功能、设计IC以及周边元件的参考设计
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/