产品新闻搜索
选择新闻类别
全部显示
全部显示
电容器
电感器 (线圈)
静噪元件/EMI静噪滤波器/静电保护器件
电阻器
热敏电阻
传感器
时钟元件 (陶瓷谐振器/晶体谐振器/振荡器)
声音元件 (蜂鸣器)
电源
小型能源装置
蓄电池
微型机电产品
RFID
匹配元件
巴伦器
耦合器
滤波器
SAW元件
移相器
RF开关
前端模块
接插器
天线
Connectivity Modules
Wireless Connectivity Platforms
Ultra Low power Short Range RF-IC
LTCC(多层电路基板)
负离子发生器/臭氧发生器
Digital Panel Meters
其他
选择新闻子类别
全部显示
全部显示
产品新闻
村田首款耐175℃高温的车用片状铁氧体磁珠量产
2020/12/2
开始量产汽车用超小超薄(0.5mm×1.0mm×0.2mm)的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器(1.0μF)
―为ADAS、自动驾驶系统等汽车高功能化做贡献―
2020/11/5
将贴装面积超小电压转换效率超高的薄型DC-DC转换器商品化
2020/11/4
抢先开发能直觉性设计逼真“动作感”的
触力觉生成中间件“PulsarSDK”
2020/10/28
开始批量生产适用于医疗设备的大电流型氧化银电池(SR)和碱性钮扣电池(LR)
2020/10/14
村田制作所庆祝无汞手表电池诞生15周年
2020/9/24
有助于减少PoC专用偏置T电路设计资源的设计辅助工具的发布
2020/8/7
FPGA用附PMBus接口功能POL DC-DC电容器实现产品化
2020/7/15
率先开发出尺寸为01005英寸产品中拥有最大静电容量1.0μF的多层陶瓷电容器
2020/6/30
村田的共模扼流线圈获准用于Analog Devices公司的Automotive Audio Bus®
2020/6/30
搜索结果 1 - 10 of 164 results
1
2
3
4
5
下一页
过去的产品新闻
2020
2019
2018
2017
2016
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里