负离子发生器离子发生器模块 Ionissimo的特征和规格

离子发生器特征

  1. 通过使用特有的高压电路、绝缘技术和发生器结构设计, 使用更低的电压高效产生离子。
  2. 采用将驱动电源连接至离子发生器的模块结构,对组件嵌入实现了很高的设计自由度。
  3. 通过在不改变离子量的情况下控制产生的臭氧量,可以根据用途选择型号。

规格

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
MHM3系列
Item MHM305 type MHM306 type MHM314 type MHM320 type
Input voltage (VDC) 12.0
(10.8 to 13.2)
12.0
(10.8 to 13.2)
12.0
(10.8 to 13.2)
12.0
(10.8 to 13.2)
Input power (W typ.) 0.4 0.6 0.9 1.0
Initial value of Ion amount
(pcs/cc typ.)
5,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000
Initial value of Ozone amount
(mg/H)
0.15 or less 0.6 typ. 0.15 or less 0.8 typ.
Operating Temperature (°C)
HV power supply
−10 to 50 −10 to 50 −10 to 50 −10 to 55
Operating Temperature (°C)
Ion generator
−10 to 70 −10 to 70 −10 to 70 −10 to 70
Operating Humidity (%) *1 20 to 80 20 to 80 20 to 80 20 to 80
MHM4系列
Item MHM402 type MHM403 type MHM411 type
Input voltage (VAC) 220/240
(210 to 250)
100
(85 to 110)
100/120
(85 to 138)
Input power (W typ.) 0.4 - 0.23
Initial value of Ion amount
(pcs/cc typ.)
4,000,000 - 3,000,000
Initial value of Ozone amount
(mg/H)
0.4 typ. - 0.2 typ.
Operating Temperature (°C)
HV power supply
−10 to 50 −10 to 50 −10 to 50
Operating Temperature (°C)
Ion generator
−10 to 70 - −10 to 70
Operating Humidity (%) *1 20 to 80 20 to 80 20 to 80
  • *Each measured value is based on our test conditions
  • *1No dew deposit