臭氧发生器MHM5系列

MHM500型

DC12V输入。
臭氧发生器的基本型号。通过使用远程信号控制操作的开和关,可以自由调整产生的臭氧量。
(Duty:30%max)

产品一览

MHM501型

DC12V输入。
在MHM501型的基础上,向臭氧发生器添加了加热器,是一种支持高湿度的臭氧发生器模块。通过使用远程信号控制操作的开和关,可以自由调整产生的臭氧量。
(Duty:30%max)

产品一览

MHM502型

DC12V输入。
该类型产生高浓度臭氧。该型号可以连续工作。
(45mg/H typ.)

产品一览