空气泵是从一头吸入空气,从另一头排出空气的装置。
例如将空气吸入饲养金鱼等的水槽内的装置(BUKUBUKU),也是一种空气泵装置。
空气泵有电机式、音圈电机(电磁)式、压电式等。一般来说,都使用分离吸入/排出的阀门,利用驱动源(电机/压电装置等)让隔膜(薄膜)往复运动,反复吸入/排出空气。
将电机的旋转转换为隔膜的运动,使隔膜上下运动。通过这种运动,使中央空间的泵室容积反复膨胀/收缩,膨胀时吸入空气,收缩时排出空气。
同时,在空气的吹气口和排气口分别安装阀门,使空气单向流动,防止空气回流。
空气流量和排出(吸入)压力取决于电机的转数、隔膜泵的工作量等。
一般来说,对于电机式隔膜泵而言,通过选择电机类型和隔膜尺寸,可以轻易制作空气特性不同的空气泵,也比较容易实现高压力高流量的空气泵。
另一方面,由于以电机为驱动源,也具有尺寸增大、重量加大的特性。
而且在动作时会产生振动和噪音,因此有动作声音变大的趋势。
利用压电元件的振动使隔膜(膜)鼓动,改变泵室容积,从而吸入/排出空气。一般来说,压电元件的振动微小,因此难以引起隔膜的大幅改变,空气流量容易变小。
为了扩大输出而扩大压电元件和隔膜,结果外形尺寸也会有增大的趋势。