请输入产品型号或部分型号。
利用陶瓷基板的超声波形态振动形成“空气泵”的结构设计,成功实现了小巧轻薄静音及高流量。
※点击可移动至各个项目。
※1 向我司驱动电路施加电压 ※2 测定条件:环境温度15~35°C 气压:960~1060hPa ※3 温度条件 气压条件不同的话,压力特性也会发生变化
①需要单独的驱动回路。
虽然数量很少,但本公司已准备好了试用驱动回路。 详情请与本公司联系(量产时请您自己准备驱动回路)。
②代表特性
特性随输入电压而变化。
③外观图
④空气流动
※空气只沿一个方向流动。无法使其逆向流动。
发送您的查询