请输入产品型号或部分型号。
其结构设计中陶瓷为驱动源,通过陶瓷的超声波振动而作为风扇工作。厚度薄、静音且实现了压力和流量之间保持平衡的特性。
※点击可移动至各个项目。
※1 向我司驱动电路施加电压
※2 测定条件:环境温度18~28°C 气压:950~1020hPa 在考虑使用正压时请咨询我们。
※3 流量和压力特性因温度和压力条件而异。
※在超过24Vdc的电压下驱动时,运行可靠性时间会迅速下降。
※请在材料表面温度为60°C或更低的条件下使用。 特别是当以高驱动电压连续驱动时,由于发热可能无法发挥足够的性能。
①需要单独的驱动回路。
虽然数量很少,但本公司已准备好了试用驱动回路。 详情请与本公司联系(量产时请您自己准备驱动回路)。
②代表特性
※如果连续工作,可能会由于发热而无法发挥出足够的性能。而且有可能导致损坏。 请在树脂盖侧的表面温度为60°C或更低的范围内使用。 请采取使用散热板等散热措施,或在温度超过60°C时停止驱动。
特性随输入电压而变化。
※表示的仅是典型特征,不是保证值。 如果您考虑用于吐出空气(正压力),请与本公司联系。
③外观图
④空气流动
※空气只沿一个方向流动。无法使其逆向流动。
发送您的查询