微型风扇(空气泵)微型风扇 MZB3005T06

其结构设计中陶瓷为驱动源,通过陶瓷的超声波振动而作为空气泵工作。具有与微型风扇MZB3004T04相同的性能,尺寸更小、厚度更薄。

※点击可移动至各个项目。

规格

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
输入电压
[Vdc]
环境动作
温度范围 [°C]
驱动谐振频率
[kHz]
流量@18Vdc
[ml/min]
静压@19.5Vdc
[kPa]
8~21※1 0~45 21.5~24.5 ≥155※2 ≥50※3
  • ※1是对本公司性能保证驱动电路的输入电压。如是为样品试用而提供的电路,输入电压有所不同,详情请咨询。
    只有当背压条件为+10kPa时,才能以18Vdc或更高的电压驱动。
    当背压条件不满+10kPa时,以18Vdc以上的电压驱动的话,有可能会导致故障。
  • ※2测定条件:环境温度18~28°C 气压:950~1020hPa
  • ※3温度条件、气压条件不同的话,压力特性也会发生变化。
    如果泵的金属表面温度超过60°C,流速和压力特性将显着下降(使用泵金属表面温度低于60°C)。
    请注意:由于发热,表面温度可能超过60°C,特别是长时间连续驱动时。

特点

①需要单独的驱动回路。

虽然数量很少,但本公司已准备好了试用驱动回路。
详情请与本公司联系(量产时请您自己准备驱动回路)。

②代表特性

项目  
驱动谐振频率 23kHz
无负载流量 200ml/min(@18Vdc)
静压 60kPa(@19.5Vdc)
排气时间※4 ≤10sec
  • ※4连接到100cc水槽的100cc水槽连接到MZB3004T04的压力时间从260mmHg降至15mmHg

特性随输入电压而变化。

③外观图

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
  项目
Item
规格
Specification
条件
Condition
1 外形尺寸/公差
Outside dimension/tolerance
19±0.15mm 不包括端子
except terminal
2 厚度尺寸/公差
Thickness/tolerance
2.3±0.2mm  

④空气流动

除泵功能外,它还具有被动式阀门功能,在正压力下驱动停止时,排气开始。在加压时和排气时的空气流动路径会发生变化。

注意事项

  • 设计思路为用双面胶带等将微型风扇MZB3005T06与您的设备连接。但请注意,本公司对连接方面的问题不承担任何责任,敬请谅解。详情敬请咨询。
  • 微型风扇是吸引/吐出空气的装置,不可直接接触液体。产品非密封构造不具有防水功能,不能水洗。请避免在水汽凝结的环境下使用。
  • 微型风扇能吸/吐空气,泵室中可能会堆积空气中的尘埃,工作中会受到尘埃的影响。请选择在无尘的环境下使用,或使用能过滤亚微粒的滤网以防止吸入尘埃。(※使用滤网并不能完全保证不会降低微型风扇的性能。)
  • 特别是香烟、蚊香等烟雾会影响产品的寿命。请避免在烟雾环境下使用。
  • 微型风扇不适用于车载(包括汽车配件)。
  • 为微型风扇设置及固定滤网时,我们推荐使用双面胶粘贴。详情请咨询我们。
  • 请勿徒手操作本体(包含喷嘴、配线等)。
  • 请勿弯曲接头部分。
  • 连接喷嘴的套箍内的异物等,在排气时卡在排气口周围可能会造成气阀功能失效。软管、套箍等连接喷嘴的部分请勿使用会产生异物的零件或使用滤网等(※使用滤网并不能完全保证不会降低气阀的性能)
  • 虽然它可以在外部用作抽吸泵,但抽吸特性不在保修范围内。