电源相关产品用于PoE的绝缘型DC-DC转换器

用于PoE的MYBSP系列绝缘型DC-DC转换器可通过Ethernet电缆提供功率上限为72W的直流电源。

不需要AC适配器或AC-DC转换器,从而减少了接线和AC插座设置工事。

通过以太网电缆供电

产品检索

什么是PoE(Power over Ethernet)?

PoE可以通过以太网电缆在没有电源插座的地方为设备供电。此外,通过以太网电缆可以传输数据和电力双方。

PoE

PoE的IEEE标准及主要应用

PoE的IEEE标准除了2018年添加、提供功率上限为90W的PoE++(IEEE802.3bt)之外,还有提供功率上限为15W的PoE(IEEE802.3af)以及提供功率上限为30W的PoE+(IEEE802.3at),共有3个标准。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
标准 类型 等级 PSE上限供电功率 PD上限功率 主要应用
PoE IEEE802.3af Type1 0 15.4W 12.95W 网络摄像头
无线访问接入点
IP电话
1 4W 3.84W
2 7W 6.49W
3 15.4W 12.95W
PoE+ IEEE802.3at Type2 4 30W 25.5W PTZ摄像头
无线访问接入点
视频IP电话
PoE++ IEEE802.3bt Type3 5 45W 40W 4K/8K PTZ摄像头
无线访问接入点
数字标牌
显示器
工业边缘计算机
6 60W 51W
Type4 7 75W 62W
8 90W 71.3W

*Class0:不支持功率等级时的默认值

使用PoE的好处

  • 只需连接到以太网
  • 不需要电源插座
  • 即使在没有电源的地方也能使用

村田制作所的PoE用DC-DC转换器

村田制作所的PoE用模块包括用于PD和用于PSE的绝缘型DC-DC转换器。
用于PD的MYBSP系列有5V输出产品和12V输出产品,可利用的上限功率为72W。
用于PSE的升压DC-DC转换器MYBSS是一款30W、54V输出产品。
详细规格请参照村田网站上的数据表。

  • DC-DC converter for PD with controller
  • DC-DC converter for PSE without controller
  • DC-DC converter for PD without controller

Output Voltage[V]

5V 12V 48V
240W

SPC-54/4.4-L12PG-C

54.2V/4.44A

66 × 17.5 × 31.75

*Murata Power Solutions

90W

MYBSC0128CAZT

12V/8.3A

33 × 23.2 × 9.32

72W

MYBSP01206AZFT

12V/6A

56.4 × 22.2 × 8.6

60W

MYBTA00512ABT

5V/12A

23.36 × 19.05 × 12.7

51W

MYBSP0124CAZFT

12V/4.25A

56.4 × 22.2 × 8.6

30W

MYBSS054R6EBF

54V/0.6A

35.5 × 22.4 × 8.9

25.5W

MYBSP0055AABFT

5V/5.1A

35.5 × 22.4 × 10.55

MYBSP0122BABFT

12V/2.125A

35.5 × 22.4 × 10.55

12W

MYBSP01201ABF

12V/1A

26 × 14.8 × 6.8

10W

MYBSP00502ABF

5V/2A

26 × 14.8 × 6.8

5V 12V 48V

Output Voltage[V]

  • DC-DC converter for PD with controller
  • DC-DC converter for PSE without controller
  • DC-DC converter for PD without controller

村田DC-DC转换器的特征、优点和价值

村田的PoE用电源模块通过使用片状变压器实现了小尺寸和薄型化。
这是因为片状变压器的1次和2次之间的耦合系数高,减少了变压器损耗,提高了效率。
而且,耦合系数高还可以阻止电感泄漏,从而降低DC-DC转换器产生的噪声。
村田的PoE用DC-DC转换器内置PoE需要的PD控制器,而且不需要或只是需要很小的外部输出电容器,可简便地将设备转为使用PoE。

村田DC-DC转换器的特征、优点和价值