DC-DC转换器是一种将直流(DC)转换(Convert)为直流(DC)的装置。
配套的线路板上搭载的IC等,固有的工作电压范围各不相同,电压精度要求也各异。
若用电压不稳定的电源供电,会发生失灵等问题。
因此,需要DC-DC转换器转换为必要的电压,或者使电压保持稳定。
※POL简介
POL的意思是紧挨着微处理器、DSP、FPGA、ASIC之类LSI(Large-Scale Integration:大规模集成)配置的DC-DC转换器。
POL的趋势
近年来,以5G和IoT为代表的大趋势,使得基站和服务器等装置,日益需要高速大容量处理。
因此,由于处理的细微化,LSI的芯片性能日益提高。
随着处理的细微化,要求给LSI供电的电源电路降低电压并增大电流。
降低电压后,可以防止LSI失灵,因此需要提高电压精度并在负载变化时能够高速响应。
此外,增大电流后,LDO变成开关电源,即使过去可以设计得既小型又简易,现在也很难设计了。
并且,因为LDO变成开关电源,还产生噪声问题。
由于此类原因,要求POL“电压精度高、过载响应快、放射噪声低及小型”。