请输入产品型号或部分型号。
超薄,高效,4分割,72W充电泵模块,用于48V总线结构
MYC0409-NA为48伏、4分割充电泵,电容器分配器全集成模块。 可提供功率高达72瓦,峰值效率97%。 MYC0409设备可以并联,以提供高功率、高效率的解决方案,适用于各种48V至12V的降压转换应用,如数据中心、网络路由器、基站和光学设备等。
通过用村田的电荷泵模块替换中间总线转换器,可以大幅缩小尺寸。
通过村田的电荷泵技术可将转换器损耗降低大约一半,将产品温度降低50°C或更多。
村田的电荷泵技术改善了辐射噪声等各种噪声特性。
Radiated noise
MYC0409-NA-120WD-EVM与MYC0409-NA-200WD-EVM是一款在DOSA 16th砖块形状上配备了多个 MYC0409-NA的非隔离DC-DC模块测试套件。 MYC0409-NA-120WD-EVM与MYC0409-NA-200WD-EVM可以配备在采用从48Vin转换为12Vo的传统总线转换器模块设计的现有插板上。 通过这种替换,可以迅速进行系统测试,不用花时间重新设计插板。
Send your inquiry
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品