数据中心&开放计算项目(OCP) 配件

By-Pass Unit

没有ATS功能。
使用MWOCES-192-A时需要本By-Pass Unit和Blanking Panel。

系列一览

  • 请点击Part Number下载Data Sheet。
  • 点击Appearance图像即可浏览放大照片。
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Part Number Appearance Status Input Cfg. Applicable Shelf Dim.
(W×L×H mm)
Weight
(kg)
Operating
Temp. (°C)
MWOC-ATS-3
目前生产
3 Phase Delta MWOCES-192-A 66.8×505.8×40 0.96 0 to 40

Blanking Panel for Power Shelf

用于堵塞电源架中未用的PSU、By-Pass Unit插槽的面板。
阻止热空气回流,阻止冷却效率劣化。

系列一览

  • 请点击Part Number下载Data Sheet。
  • 点击Appearance图像即可浏览放大照片。
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Part Number Appearance Status Applicable Place Applicable Shelf Weight (kg)
MWOCP74-B
目前生产
Slot for MWOCP74-3000-A-RM For 12V output Power Shelf 0.09
MWOC-ATS-B
目前生产
Slot for MWOC-ATS-* MWOCES-192-A 0.12
MWOCP68-B
目前生产
Slot for MWOCP68-3600-B-RM
and
MWOCP68-3600-D-RM
MWOCES-191-M-B
MWOCES-211-P-C
0.12

Blanking Panel for Battery Shelf

用于堵塞电池架中未使用的BBU、BCU插槽的面板。
阻止热空气回流,阻止冷却效率劣化。

系列一览

  • 请点击Part Number下载Data Sheet。
  • 点击Appearance图像即可浏览放大照片。
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Part Number Appearance Status Applicable Place Weight (kg)
MWBBU118-B
目前生产
Slot for MWBBU118-4000-A-B 0.34
MWBB-BCU-B
目前生产
Slot for MWBB-BCU-1 0.07