数据中心&开放计算项目(OCP)
数据中心&开放计算项目(OCP)
Murata Power Solutions为使用Open Compute Open Rack V1和V2标准的数据中心部署提供了完整的解决方案。
Murata电源机架既灵活又可配置,具有真正的21英寸OCP和19英寸EIA机架宽度,并提供高达15kW(N + 1)的钛金效率的12V直流电源以及多个模块选件,用于ATS(输入)冗余,通信和 电池升压/备份。 Murata电源机架可以与我们的Open Rack V1和V2(41OU)设备架结合使用,以支持单电源区和双电源区配置。
Power Application Notes
Power 3D Models
Power Safety Certifications
Power Discontinued/Obsolete
Power Environmental Compliance Policy
Power Operating Requirements
产品一览
PSU
Power shelf
RMU
ATS
Rack Mount KIT
Input cable
Blanking panel
Application Note
Data Center and Open Compute Power Solutions (PDF: 2.2 MB)
UPDATE
2020/6/8
下载PDF
查询
发送您的查询
设计辅助工具
SimSurfing
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。
了解更多
产品新闻
产品新闻
2021/2/9
SCHA63T 6DoF 陀螺仪加速度传感器一体型
2020/12/2
村田首款耐175℃高温的车用片状铁氧体磁珠量产
2020/11/5
开始量产汽车用超小超薄(0.5mm×1.0mm×0.2mm)的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器(1.0μF)
―为ADAS、自动驾驶系统等汽车高功能化做贡献―
查看全部